chevron_left
Menu
Home
Producten
Turck
search
person
Aanmelden
add_shopping_cart
REI-12H15E-4B2048-H1181 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Incrementele encoder
REI-12H15E-4B2048-H1181
Bestelnummer 100010532
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
spuitgegoten zink
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Uitgangsfunctie
RS422 / TTL
Meetprincipe
optisch
Uitgangstype
Incrementeel
Flenstype
flens met statorkoppeling
Resolutie incrementeel (ppr)
2048
Astype
blind gat as
Flensdiameter (mm)
63
Asdiameter D (mm)
15
Eigenschappen
Uitgangstype
Incrementeel
Flensdiameter (mm)
63
Asdiameter D (mm)
15
Astype
blind gat as
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Encoders
REI-12H15E-4B2048-H1181
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 324,25
Artikel totaal
€ 324,25
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Start aanvraag