chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
REI-12H12T-4B3600-H1181 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Incrementele encoder
REI-12H12T-4B3600-H1181
Bestel-ID 100010435
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Uitgangsfunctie
RS422 / TTL
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
spuitgegoten zink
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Meetprincipe
optisch
Uitgangstype
Incrementeel
Astype
holle as
Asdiameter D (mm)
12
Flensdiameter
50.8
Flenstype
flens met bevestigingselement
Resolutie incrementeel (ppr)
3600
Eigenschappen
Uitgangstype
Incrementeel
Flensdiameter
50.8
Asdiameter D (mm)
12
Astype
holle as
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Encoders
REI-12H12T-4B3600-H1181
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 335,60
Artikel totaal
€ 335,60
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support