chevron_left
Menu
Home
Producten
Turck
search
person
Aanmelden
add_shopping_cart
REI-12H10T-2B512-H1181 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Incrementele encoder
REI-12H10T-2B512-H1181
Bestelnummer 100010376
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
spuitgegoten zink
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Uitgangsfunctie
Push-Pull/HTL
Meetprincipe
optisch
Uitgangstype
Incrementeel
Flenstype
flens met bevestigingselement
Resolutie incrementeel (ppr)
512
Astype
blind gat as
Flensdiameter (mm)
50.8
Asdiameter D (mm)
10
Eigenschappen
Uitgangstype
Incrementeel
Flensdiameter (mm)
50.8
Asdiameter D (mm)
10
Astype
blind gat as
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 324,25
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Encoders
REI-12H10T-2B512-H1181
Artikel totaal
€ 324,25
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Start aanvraag