chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
REI-10S12C-2B1024-H1181 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Incrementele encoder
REI-10S12C-2B1024-H1181
Bestel-ID 100010237
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Uitgangsfunctie
Push-Pull/HTL
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
spuitgegoten zink
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Meetprincipe
optisch
Uitgangstype
Incrementeel
Astype
Massieve as
Asdiameter D (mm)
12
Flensdiameter (mm)
58
Flenstype
klemflens
Resolutie incrementeel (ppr)
1024
Eigenschappen
Uitgangstype
Incrementeel
Flensdiameter (mm)
58
Asdiameter D (mm)
12
Astype
Massieve as
Op voorraad
Prijsgroep
A1
Lijstprijs
€ 322,60
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Encoders
REI-10S12C-2B1024-H1181
Artikel totaal
€ 322,60
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support