chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
RI360P1-QR20-LU4X2-H1141 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Miniatuurencoder
RI360P1-QR20-LU4X2-H1141
Bestel-ID 100000201
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP68, IP69K
Uitgangsfunctie
Analoge uitgang
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
Ultem
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Meetprincipe
Inductief
Bedrijfsspanning
DC
Uitgangstype
Absoluut-singleturn
Astype
blind gat as
Asdiameter D (mm)
6, 6.35
Flenstype
flens zonder bevestigingselement
Meetbereik
0…360°
Eigenschappen
Uitgangstype
Absoluut-singleturn
Asdiameter D (mm)
6, 6.35
Astype
blind gat as
Op voorraad
Prijsgroep
G1
Lijstprijs
€ 140,90
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Encoders
RI360P1-QR20-LU4X2-H1141
Artikel totaal
€ 140,90
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support