chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
RI240P1-QR20-LU4X2-0.24-AMP01-3P | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Miniatuurencoder
RI240P1-QR20-LU4X2-0.24-AMP01-3P
Bestel-ID 100000200
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP68, IP69K
Uitgangsfunctie
Analoge uitgang
Kabellengte (m)
0.24
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Connectortype
AMP Superseal
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
Ultem
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Meetprincipe
Inductief
Bedrijfsspanning
DC
Uitgangstype
Absoluut-singleturn
Astype
blind gat as
Asdiameter D (mm)
6, 6.35
Flenstype
flens zonder bevestigingselement
Meetbereik
-120…120°
Eigenschappen
Uitgangstype
Absoluut-singleturn
Asdiameter D (mm)
6, 6.35
Astype
blind gat as
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Encoders
RI240P1-QR20-LU4X2-0.24-AMP01-3P
Op voorraad
Prijsgroep
G1
Lijstprijs
€ 127,35
Artikel totaal
€ 127,35
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support