chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Vibratie- en temperatuursensor
QM30VT2
Bestel-ID 3806276
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 318,00
Artikel totaal
€ 318,00
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Kabellengte (m)
2.09
Bouwvorm
Rechthoekig
Communicatieprotocol
Modbus RTU, RS485
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
aluminium
Uitvoering behuizing
AL
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
105
Functie
Vibratiesensor
Antenne-aansluiting
geen radiodeelnemer
Bouwgrootte
30 x 13.25 x 30 mm
Eigenschappen
Communicatieprotocol
Modbus RTU, RS485
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Materiaal behuizing
aluminium
Beschermingsgraad
IP67
home
Turck-Shop
Snap Signal
Snap Signal-sensoren
QM30VT2