chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Vibratie- en temperatuursensor
QM30VT2-SS-9M
Bestel-ID 3806274
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 469,20
Artikel totaal
€ 469,20
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Conditiebewakingssensoren
QM30VT2-SS-9M
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP69
Kabellengte (m)
9.1
Bouwvorm
Rechthoekig
Communicatieprotocol
Modbus RTU, RS485
Elektrische aansluiting
Kabel
Materiaal behuizing
roestvast staal
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
105
Functie
Vibratiesensor
Antenne-aansluiting
geen radiodeelnemer
Bouwgrootte
30 x 13.25 x 30 mm
Eigenschappen
Communicatieprotocol
Modbus RTU, RS485
Elektrische aansluiting
Kabel
Materiaal behuizing
roestvast staal
Beschermingsgraad
IP69
Contacteer Support