chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
Temperatuur- en luchtvochtigheidssensor
M12FT3Q
Bestel-ID 3085306
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 205,10
Artikel totaal
€ 205,10
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Conditiebewakingssensoren
M12FT3Q
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
Pijp
Communicatieprotocol
Modbus RTU, RS485
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Antenne-aansluiting
geen radiodeelnemer
Eigenschappen
Communicatieprotocol
Modbus RTU, RS485
Elektrische aansluiting
Connector
Beschermingsgraad
IP67