chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capacitieve sensor
BC10-QF5.5-AP6X2/S250
Bestel-ID 2620115
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
€ 103,50
Artikel totaal
€ 103,50
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Uitgangsfunctie
PNP
Kabellengte (m)
2
Certificaten
UL
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Kabel
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
PP
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Meetprincipe
Capacitief
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Bedrijfsspanning
DC
Nominale schakelafstand (mm)
10
Bouwgrootte
54 x 20.3 x 5.5 mm
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Kabel
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Uitgangsfunctie
PNP
Nominale schakelafstand (mm)
10
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Capacitieve sensoren
BC10-QF5.5-AP6X2/S250