chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
BC8-Q10-RN6X2-0.85-V1131/S90 | TURCK - Your Global Automation Partner
Capacitieve sensor
BC8-Q10-RN6X2-0.85-V1131/S90
Bestel-ID 2620114
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Schakelelementfunctie
N.C.-contact
Uitgangsfunctie
NPN
Kabellengte (m)
0.85
Certificaten
UL
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M8 × 1
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
PBT-GF30-V0
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Meetprincipe
Capacitief
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Bedrijfsspanning
DC
Nominale schakelafstand (mm)
8
Bouwgrootte
42 x 25 x 10.8 mm
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Connector
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Uitgangsfunctie
NPN
Nominale schakelafstand (mm)
8
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
€ 148,00
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Capacitieve sensoren
BC8-Q10-RN6X2-0.85-V1131/S90
Artikel totaal
€ 148,00
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support