chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
Capacitieve sensor
BC8-Q10-RN6X2-0.15-SSFP3/S90
Bestel-ID 2620113
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
€ 148,00
Artikel totaal
€ 148,00
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Capacitieve sensoren
BC8-Q10-RN6X2-0.15-SSFP3/S90
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Schakelelementfunctie
N.C.-contact
Uitgangsfunctie
NPN
Kabellengte (m)
0.15
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M8 × 1
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
PBT-GF30-V0
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Meetprincipe
Capacitief
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Bedrijfsspanning
DC
Nominale schakelafstand (mm)
8
Bouwgrootte
42 x 25 x 10.8 mm
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Connector
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Uitgangsfunctie
NPN
Nominale schakelafstand (mm)
8