chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
BCT5-S18-UP6X2-H1151 | TURCK - Your Global Automation Partner
Capacitieve sensor
BCT5-S18-UP6X2-H1151
Bestel-ID 2101300
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67, IP69K
Schakelelementfunctie
N.O. / N.C.
Uitgangsfunctie
PNP
Certificaten
UL
Bouwvorm
schroefdraad
Communicatieprotocol
IO-Link
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
PA12-GF30, PEI
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Meetprincipe
Capacitief
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Bedrijfsspanning
DC
Nominale schakelafstand (mm)
7.5
Bouwgrootte
M18 x 1
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Connector
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Uitgangsfunctie
PNP
Nominale schakelafstand (mm)
7.5
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
€ 144,60
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Capacitieve sensoren
BCT5-S18-UP6X2-H1151
Artikel totaal
€ 144,60
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support