chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
BC5-QF5.5-Y1X/S250 10M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capacitieve sensor
BC5-QF5.5-Y1X/S250 10M
Bestel-ID 100048702
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Uitgangsfunctie
NAMUR
Kabellengte (m)
10
Kabelkleur
Blauw
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Kabel
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
PP
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Meetprincipe
Capacitief
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Bedrijfsspanning
DC
Nominale schakelafstand (mm)
5
Bouwgrootte
54 x 20.3 x 5.5 mm
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Kabel
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Uitgangsfunctie
NAMUR
Nominale schakelafstand (mm)
5
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
€ 98,80
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Capacitieve sensoren
BC5-QF5.5-Y1X/S250 10M
Artikel totaal
€ 98,80
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support