chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capacitieve sensor
BCT2-M08-IOL-V1131
Bestel-ID 100027490
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
€ 159,50
Artikel totaal
€ 159,50
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Schakelelementfunctie
N.C. / N.O. programmeerbaar
Uitgangsfunctie
PNP/NPN
Bouwvorm
schroefdraad
Medium
vloeistoffen, Stortgoed
Communicatieprotocol
IO-Link
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M8 × 1
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
Vernikkeld messing
Mediumtemperatuur min. (°C)
-25
Mediumtemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Meetprincipe
Capacitief
Inbouwvoorwaarden
Bondig/niet-bondig
Nominale schakelafstand (mm)
2
Bouwgrootte
M8 x 1
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Connector
Inbouwvoorwaarden
Bondig/niet-bondig
Uitgangsfunctie
PNP/NPN
Nominale schakelafstand (mm)
2
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Capacitieve sensoren
BCT2-M08-IOL-V1131