chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
Capacitieve sensor
BCE10-P30SR-VN6X2
Bestel-ID 100026665
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
€ 115,95
Artikel totaal
€ 115,95
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Capacitieve sensoren
BCE10-P30SR-VN6X2
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP65
Schakelelementfunctie
Wisselcontact
Uitgangsfunctie
NPN
Certificaten
UL
Bouwvorm
schroefdraad
Elektrische aansluiting
Klemmenruimte
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
ABS
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-10
Omgevingstemperatuur max. (°C)
60
Meetprincipe
Capacitief
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Bedrijfsspanning
DC
Nominale schakelafstand (mm)
15
Bouwgrootte
M30 x 1.5
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Klemmenruimte
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Uitgangsfunctie
NPN
Nominale schakelafstand (mm)
15