chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
Capacitieve sensor
BCE10-S30-VN6X-H1141
Bestel-ID 100026663
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
€ 104,40
Artikel totaal
€ 104,40
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Capacitieve sensoren
BCE10-S30-VN6X-H1141
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP65
Schakelelementfunctie
Wisselcontact
Uitgangsfunctie
NPN
Certificaten
UL
Bouwvorm
schroefdraad
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
PA6-GF30
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-10
Omgevingstemperatuur max. (°C)
60
Meetprincipe
Capacitief
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Bedrijfsspanning
DC
Nominale schakelafstand (mm)
15
Bouwgrootte
M30 x 1.5
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Connector
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Uitgangsfunctie
NPN
Nominale schakelafstand (mm)
15
chevron_left
Menu