chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
BCE10-S30-VP6X-H1141 | TURCK - Your Global Automation Partner
Capacitieve sensor
BCE10-S30-VP6X-H1141
Bestel-ID 100026662
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP65
Schakelelementfunctie
Wisselcontact
Uitgangsfunctie
PNP
Certificaten
UL
Bouwvorm
schroefdraad
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
PA6-GF30
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-10
Omgevingstemperatuur max. (°C)
60
Meetprincipe
Capacitief
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Bedrijfsspanning
DC
Nominale schakelafstand (mm)
15
Bouwgrootte
M30 x 1.5
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Connector
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Uitgangsfunctie
PNP
Nominale schakelafstand (mm)
15
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Capacitieve sensoren
BCE10-S30-VP6X-H1141
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
€ 104,40
Artikel totaal
€ 104,40
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support