chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
BCE5-S18-AP6X | TURCK - Your Global Automation Partner
Capacitieve sensor
BCE5-S18-AP6X
Bestel-ID 100026658
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP65
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Uitgangsfunctie
PNP
Kabellengte (m)
2
Certificaten
UL
Bouwvorm
schroefdraad
Elektrische aansluiting
Kabel
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
PA12-GF30
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-10
Omgevingstemperatuur max. (°C)
60
Meetprincipe
Capacitief
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Bedrijfsspanning
DC
Nominale schakelafstand (mm)
7.5
Bouwgrootte
M18 x 1
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Kabel
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Uitgangsfunctie
PNP
Nominale schakelafstand (mm)
7.5
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Capacitieve sensoren
BCE5-S18-AP6X
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
€ 92,75
Artikel totaal
€ 92,75
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support