chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capacitieve sensor
BC2-EM08-UN8X
Bestel-ID 100021822
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
€ 180,10
Artikel totaal
€ 180,10
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Schakelelementfunctie
N.O./N.C. (N.O. vooraf ingesteld)
Uitgangsfunctie
NPN
Kabellengte (m)
2
Bouwvorm
schroefdraad
Medium
vloeistoffen, Stortgoed
Detectietype
in contact met het medium
Elektrische aansluiting
Kabel
Materiaal behuizing
roestvast staal
Mediumtemperatuur min. (°C)
-25
Mediumtemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Meetprincipe
Capacitief
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Bedrijfsspanning
DC
Nominale schakelafstand (mm)
2
Bouwgrootte
M8 x 1
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Kabel
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Uitgangsfunctie
NPN
Nominale schakelafstand (mm)
2
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Capacitieve sensoren
BC2-EM08-UN8X