chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
EG-VA465526/111-0730/N | TURCK - Your Global Automation Partner
I/O-systeem excom
EG-VA465526/111-0730/N
Bestel-ID 100038684
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP66
Materiaal behuizing
roestvast staal
Uitvoering behuizing
1.4404 (AISI 316L)
Bouwgrootte
550 x 460 x 260 mm
Module rack
MT08-N
Ingangsspanning
U= 115/230 VAC
Installatiebereik
Niet-Ex
Eigenschappen
Bouwgrootte
550 x 460 x 260 mm
Installatiebereik
Niet-Ex
Module rack
MT08-N
Ingangsspanning
U= 115/230 VAC
Op voorraad
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
€ 6.472,50
Artikel totaal
€ 6.472,50
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
home
Turck-Shop
Schakelkastoplossingen
Standaard Ex-schakelkasten
EG-VA465526/111-0730/N
Contacteer Support