chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
I/O-systeem excom
EG-VA655526/112-1012/2GD60
Bestel-ID 100008083
Op voorraad
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
€ 11.132,80
Artikel totaal
€ 11.132,80
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Turck-Shop
Schakelkastoplossingen
Standaard Ex-schakelkasten
EG-VA655526/112-1012/2GD60
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP66
Certificaten
ATEX
Materiaal behuizing
roestvast staal
Uitvoering behuizing
1.4404 (AISI 316L)
Bouwgrootte
550 x 650 x 260 mm
Module rack
MT16-2G/MSA
Ingangsspanning
U= 115/230 VAC
Installatiebereik
Zone 1
Eigenschappen
Bouwgrootte
550 x 650 x 260 mm
Installatiebereik
Zone 1
Module rack
MT16-2G/MSA
Ingangsspanning
U= 115/230 VAC
chevron_left
Menu