chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
EG-VA465526/111-0100/2GD70 | TURCK - Your Global Automation Partner
I/O-systeem excom
EG-VA465526/111-0100/2GD70
Bestel-ID 100004632
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP66
Certificaten
ATEX
Materiaal behuizing
roestvast staal
Uitvoering behuizing
1.4404 (AISI 316L)
Bouwgrootte
550 x 460 x 260 mm
Module rack
MT08-2G
Ingangsspanning
24 VDC
Installatiebereik
Zone 1
Eigenschappen
Bouwgrootte
550 x 460 x 260 mm
Installatiebereik
Zone 1
Module rack
MT08-2G
Ingangsspanning
24 VDC
Op voorraad
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
€ 6.099,55
Artikel totaal
€ 6.099,55
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
home
Turck-Shop
Schakelkastoplossingen
Standaard Ex-schakelkasten
EG-VA465526/111-0100/2GD70
Contacteer Support