chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
EG-VA465526/112-0400/3GD | TURCK - Your Global Automation Partner
I/O-systeem excom
EG-VA465526/112-0400/3GD
Bestel-ID 100004327
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP66
Certificaten
Ex-Approval
Materiaal behuizing
roestvast staal
Uitvoering behuizing
1.4404 (AISI 316L)
Bouwgrootte
550 x 460 x 260 mm
Module rack
MT08-3G
Ingangsspanning
24 VDC
Installatiebereik
Zone 2
Eigenschappen
Bouwgrootte
550 x 460 x 260 mm
Installatiebereik
Zone 2
Module rack
MT08-3G
Ingangsspanning
24 VDC
Op voorraad
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
€ 5.704,20
Artikel totaal
€ 5.704,20
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
home
Turck-Shop
Schakelkastoplossingen
Standaard Ex-schakelkasten
EG-VA465526/112-0400/3GD
Contacteer Support