chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Hellingsmeter Met schakeluitgang
B1N180V-QR20-UP6-H1141
Bestel-ID 100052883
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal meetassen
1
Afmetingen (L x B x H)
71,6 mm x 62,6 mm x 20 mm
Beschermingsgraad
IP68, IP69K
Bouwvorm
Rechthoekig
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Materiaal behuizing
Kunststof
Meetprincipe
Versnelling
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Schakelelementfunctie
NO/NC
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering behuizing
ULTEM
Eigenschappen
Aantal meetassen
1
Uitgangsfunctie
PNP
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Inclinosensoren
B1N180V-QR20-UP6-H1141
Op voorraad
Prijsgroep
D2
Lijstprijs
€ 110,90
Artikel totaal
€ 110,90
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support