chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
REI-E-113T6C-2B512-H1181 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Incrementele encoder
REI-E-113T6C-2B512-H1181
Bestel-ID 100011520
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Asdiameter D (mm)
6 mm
Astype
Massieve as
Beschermingsgraad
IP64
Bouwvorm
Massieve as
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Encoder-Line
Efficiency-Line
Flensdiameter (mm)
58
Flenstype
Klemflens
Materiaal behuizing
Spuitgegoten zink
Meetprincipe
Optisch
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Protection class shaft
IP64
Resolutie incrementeel (ppr)
512
Technologie
Optisch
Uitgangsfunctie
Push-Pull/HTL
Uitgangstype
incrementeel
Eigenschappen
Uitgangstype
incrementeel
Flensdiameter (mm)
58
Asdiameter D (mm)
6 mm
Astype
Massieve as
Op voorraad
Prijsgroep
G1
Lijstprijs
€ 242,15
Artikel totaal
€ 242,15
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Encoders
REI-E-113T6C-2B512-H1181
Contacteer Support