chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
QM30VT1 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Vibratie- en temperatuursensor Met seriële interface
QM30VT1
Bestel-ID 3806275
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
30 mm x 13,25 mm x 30 mm
Antenne-aansluiting
Geen radiodeelnemer
Behuizingsoppervlak
zwart gelakeerd
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
Rechthoekig
Communicatieprotocol
1-draads serieel
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Functie
Vibratiesensor
Kabellengte (m)
2.09
Materiaal behuizing
Aluminium
Omgevingstemperatuur max. (°C)
105
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Uitvoering behuizing
AL
Eigenschappen
Communicatieprotocol
1-draads serieel
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Materiaal behuizing
Aluminium
Beschermingsgraad
IP67
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 286,80
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Conditiebewakingssensoren
QM30VT1
Artikel totaal
€ 286,80
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support