chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
K50LPGRYS1Q | TURCK - Your Global Automation Partner
Pick-to-light Pick-and-place-sensor
K50LPGRYS1Q
Bestel-ID 3093511
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal kleuren/segmenten
3
Aantal stralen
1
Afmetingen (L x B x H)
67,8 mm
Bedrijfsmodus
Gepolariseerd
Bedrijfsspanning
DC
Behuizingsoppervlak
Zwart
Beschermingsgraad
IP67, IP69
Bijzondere kenmerken
Wash down
Bouwvorm
Koepel
Communicatieprotocol
Modbus RTU
Connectortype
M12 x 1
Diameter behuizing (mm)
⌀ 50 mm
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Functie
Retro-reflectieve sensor
Golflengte (nm)
680
Ingangstype
Communication protocol
Lichtsoort
Rood
Materiaal behuizing
Kunststof
Max. reikwijdte (mm)
2000
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Schakelelementfunctie
normaal open NO
Uitgangsfunctie
PNP / NPN
Uitvoering behuizing
PC
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 235,65
Artikel totaal
€ 235,65
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
home
Turck-Shop
Others
K50LPGRYS1Q
Contacteer Support