chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
K90TLGYRNQ | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED-signaallampje rond licht
K90TLGYRNQ
Bestel-ID 3092873
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal kleuren/segmenten
3
Afmetingen (L x B x H)
87 mm
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
Koepel
Connectortype
M12 x 1
Diameter behuizing (mm)
⌀ 90 mm
Dimbaar
Nee
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Functie
Spotlight
In cascade monteerbaar
Nee
Ingangstype
negative switching
Lichtsoort
Geel, Groen, Rood
Materiaal behuizing
Kunststof
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Uitvoering behuizing
PC
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 225,55
Artikel totaal
€ 225,55
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
home
Turck-Shop
Others
K90TLGYRNQ
Contacteer Support