chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
IP20 Junction Box with Short-Circuit Protection, 4-Channel FOUNDATION Fieldbus and PROFIBUS-PA
JRBS-40DC-4RV
Bestel-ID 6611832
Op voorraad
Prijsgroep
K3
Lijstprijs
€ 549,95
Artikel totaal
€ 549,95
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Verdeler
JRBS-40DC-4RV
Technische gegevens
Downloads
Aantal kanalen
4
Afmetingen (L x B x H)
75,5 mm x 113,4 mm x 49 mm
Apparaattype
Actieve veldbusverdeler
Beschermingsgraad
IP20
Certificaten
ATEX, Ex-goedkeuring, FM, IECEx
Elektrische aansluiting
Afneembaar klemmenblok, ompoolbeveiligd, schroefaansluiting
Materiaal behuizing
Aluminium
Netwerkprotocol
FOUNDATION-veldbus, Profibus PA
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-50