chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
toebehoren
IMX12-PS02-UI-UIR-PR/24VDC
Bestel-ID 7580610
Op voorraad
Prijsgroep
D3
Lijstprijs
€ 126,25
Artikel totaal
€ 126,25
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Turck-Shop
Interfacetechniek
Toebehoren
IMX12-PS02-UI-UIR-PR/24VDC
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP20
Certificaten
ATEX, IECEx, NEPSI
Elektrische aansluiting
Afneembare schroefklemmen, 2-polig
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
Polycarbonaat (PC)
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Spanningsvoeding
24 VDC
Parallel bedrijf
ja, via dioden
Type toebehoren
Voedingsmodule
Power Good-uitgang
ja
Kanalenaantal
1
Ex-uitvoering
neen
Nominale spanning
Power-Bridge 24 VDC
Certificaten
ATEX, IECEx, NEPSI
Eigenschappen
Type toebehoren
Voedingsmodule
Certificaten
ATEX, IECEx, NEPSI
Kanalenaantal
1
Beschermingsgraad
IP20
Nominale spanning
Power-Bridge 24 VDC