chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
Koppelrelais
IMX12-CD01-2R-2U-0/L
Bestel-ID 7580620
Op voorraad
Prijsgroep
D3
Lijstprijs
€ 109,65
Artikel totaal
€ 109,65
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Turck-Shop
Interfacetechniek
Scheidingsbarrière
IMX12-CD01-2R-2U-0/L
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP20
Certificaten
ATEX, IECEx, NEPSI
Elektrische aansluiting
Afneembare schroefklemmen, 2-polig
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
Polycarbonaat (PC)
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Spanningsvoeding
loop-powered
Kanalenaantal
2
Ex-uitvoering
ja
Signaaltype
Digitale uitgang
Nominale spanning
24 VDC
Certificaten
IECEx
Digitale uitgang
Stroom-/spanningsbegrensd signaal
Eigenschappen
Certificaten
IECEx
Kanalenaantal
2
Signaaltype
Digitale uitgang
Nominale spanning
24 VDC