chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
IMX12-FI01-2SF-2I-C0/24VDC | TURCK - Your Global Automation Partner
Frequentiemeetomvormer / Puls-counter
IMX12-FI01-2SF-2I-C0/24VDC
Bestel-ID 7580209
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP20
Certificaten
ATEX, IECEx, INMETRO, TR CU
Elektrische aansluiting
Afneembare schroefklemmen, 2-polig
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
Polycarbonaat (PC)
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Spanningsvoeding
24 VDC
Kanalenaantal
2
Ex-uitvoering
ja
Signaaltype
Frequentie-ingang
Nominale spanning
24 VDC
Certificaten
ATEX
Eigenschappen
Certificaten
ATEX
Kanalenaantal
2
Signaaltype
Frequentie-ingang
Nominale spanning
24 VDC
Op voorraad
Prijsgroep
D3
Lijstprijs
€ 377,15
home
Turck-Shop
Interfacetechniek
Scheidingsbarrière
IMX12-FI01-2SF-2I-C0/24VDC
Artikel totaal
€ 377,15
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support