chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
IMX12-FI01-1SF-1R-PR/24VDC | TURCK - Your Global Automation Partner
Frequentiemeetomvormer / Puls-counter
IMX12-FI01-1SF-1R-PR/24VDC
Bestel-ID 7580200
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP20
Certificaten
ATEX, IECEx, INMETRO, TR CU
Elektrische aansluiting
Afneembare schroefklemmen, 2-polig
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
Polycarbonaat (PC)
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Spanningsvoeding
24 VDC
Kanalenaantal
1
Ex-uitvoering
ja
Signaaltype
Frequentie-ingang
Nominale spanning
Power-Bridge 24 VDC
Certificaten
ATEX, IECEx, INMETRO, TR CU, NEPSI
Digitale uitgang
Relaisuitgang
Eigenschappen
Certificaten
ATEX, IECEx, INMETRO, TR CU, NEPSI
Kanalenaantal
1
Signaaltype
Frequentie-ingang
Nominale spanning
Power-Bridge 24 VDC
Op voorraad
Prijsgroep
D3
Lijstprijs
€ 367,70
home
Turck-Shop
Interfacetechniek
Scheidingsbarrière
IMX12-FI01-1SF-1R-PR/24VDC
Artikel totaal
€ 367,70
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support