chevron_left
Menu
Home
Producten
Turck
search
person
Aanmelden
add_shopping_cart
IMX12-DO01-1U-1U-PR/24VDC/CC | TURCK - Your Global Automation Partner
ventielaansturingsmodule
IMX12-DO01-1U-1U-PR/24VDC/CC
Bestel-ID 7580102
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP20
Certificaten
ATEX, IECEx, cULus, INMETRO, TR CU
Elektrische aansluiting
Afneembare trekveerklemmen, 2-polig
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
Polycarbonaat (PC)
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Spanningsvoeding
24 VDC
Kanalenaantal
1
Ex-uitvoering
ja
Signaaltype
Digitale uitgang
Nominale spanning
Power-Bridge 24 VDC
Certificaten
ATEX
Digitale uitgang
Stroom-/spanningsbegrensd signaal
Eigenschappen
Certificaten
ATEX
Kanalenaantal
1
Signaaltype
Digitale uitgang
Nominale spanning
Power-Bridge 24 VDC
Op voorraad
Lijstprijs
€ 186,95
home
Turck-Shop
Interfacetechniek
Scheidingsbarrière
IMX12-DO01-1U-1U-PR/24VDC/CC
Artikel totaal
€ 186,95
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support