chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
IM12-DI01-2S-2T-0/24VDC/CC | TURCK - Your Global Automation Partner
scheidingsschakelversterker
IM12-DI01-2S-2T-0/24VDC/CC
Bestel-ID 7580042
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP20
Certificaten
ATEX, cULus
Elektrische aansluiting
Afneembare trekveerklemmen, 2-polig
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
Polycarbonaat (PC)
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Spanningsvoeding
24 VDC
Kanalenaantal
2
Ex-uitvoering
neen
Signaaltype
Digitale ingang
Nominale spanning
24 VDC
Certificaten
cULus
Digitale uitgang
Transistoruitgang
Eigenschappen
Certificaten
cULus
Kanalenaantal
2
Signaaltype
Digitale ingang
Nominale spanning
24 VDC
Op voorraad
Prijsgroep
D3
Lijstprijs
€ 152,25
home
Turck-Shop
Interfacetechniek
Scheidingsbarrière
IM12-DI01-2S-2T-0/24VDC/CC
Artikel totaal
€ 152,25
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support