chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
scheidingsschakelversterker
IM12-DI01-2S-2R-PR/24VDC
Bestel-ID 7580037
Op voorraad
Prijsgroep
D3
Lijstprijs
€ 164,55
Artikel totaal
€ 164,55
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Turck-Shop
Interfacetechniek
Scheidingsbarrière
IM12-DI01-2S-2R-PR/24VDC
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP20
Certificaten
ATEX, cULus
Elektrische aansluiting
Afneembare schroefklemmen, 2-polig
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
Polycarbonaat (PC)
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Spanningsvoeding
24 VDC
Kanalenaantal
2
Ex-uitvoering
neen
Signaaltype
Digitale ingang
Nominale spanning
Power-Bridge 24 VDC
Certificaten
cULus
Digitale uitgang
Relaisuitgang
Eigenschappen
Certificaten
cULus
Kanalenaantal
2
Signaaltype
Digitale ingang
Nominale spanning
Power-Bridge 24 VDC