chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
scheidingsschakelversterker
IM12-DI03-1S-2R-SPR/24VDC/CC
Bestel-ID 7580031
Op voorraad
Prijsgroep
D3
Lijstprijs
€ 155,05
Artikel totaal
€ 155,05
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
home
Turck-Shop
Interfacetechniek
Scheidingsbarrière
IM12-DI03-1S-2R-SPR/24VDC/CC
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP20
Certificaten
ATEX, cULus
Elektrische aansluiting
Afneembare trekveerklemmen, 2-polig
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
Polycarbonaat (PC)
Spanningsvoeding
24 VDC
Kanalenaantal
1
Ex-uitvoering
neen
Signaaltype
Digitale ingang
Nominale spanning
Power-Bridge 24 VDC
Certificaten
cULus
Digitale uitgang
Relaisuitgang
Eigenschappen
Certificaten
cULus
Kanalenaantal
1
Signaaltype
Digitale ingang
Nominale spanning
Power-Bridge 24 VDC
Contacteer Support