chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
IM12-DI03-1S-2R-S/24VDC | TURCK - Your Global Automation Partner
scheidingsschakelversterker
IM12-DI03-1S-2R-S/24VDC
Bestel-ID 7580028
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP20
Certificaten
ATEX, cULus
Elektrische aansluiting
Afneembare schroefklemmen, 2-polig
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
Polycarbonaat (PC)
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Spanningsvoeding
24 VDC
Kanalenaantal
1
Ex-uitvoering
neen
Signaaltype
Digitale ingang
Nominale spanning
24 VDC
Certificaten
cULus
Digitale uitgang
Relaisuitgang
Eigenschappen
Certificaten
cULus
Kanalenaantal
1
Signaaltype
Digitale ingang
Nominale spanning
24 VDC
home
Turck-Shop
Interfacetechniek
Scheidingsbarrière
IM12-DI03-1S-2R-S/24VDC
Op voorraad
Prijsgroep
D3
Lijstprijs
€ 134,85
Artikel totaal
€ 134,85
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support