chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
ventielaansturingsmodule
IMC-DO-11EX/L
Bestel-ID 7560008
Op voorraad
Prijsgroep
D3
Lijstprijs
€ 214,95
Artikel totaal
€ 214,95
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Turck-Shop
Interfacetechniek
Scheidingsbarrière
IMC-DO-11EX/L
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Certificaten
ATEX, IECEx, cFMus, TR CU
Elektrische aansluiting
M12-flensaansluiting
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
Polycarbonaat (PC)
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Spanningsvoeding
loop-powered
Kanalenaantal
1
Ex-uitvoering
ja
Signaaltype
Digitale uitgang
Nominale spanning
loop-powered
Certificaten
ATEX, IECEx, TR CU
Digitale uitgang
Stroom-/spanningsbegrensd signaal
Eigenschappen
Certificaten
ATEX, IECEx, TR CU
Kanalenaantal
1
Signaaltype
Digitale uitgang
Nominale spanning
loop-powered