chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
scheidingsschakelversterker
IMC-DI-22EX-PNO/24VDC
Bestel-ID 7560003
Op voorraad
Prijsgroep
D3
Lijstprijs
€ 241,60
Artikel totaal
€ 241,60
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
home
Turck-Shop
Interfacetechniek
Scheidingsbarrière
IMC-DI-22EX-PNO/24VDC
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Certificaten
ATEX, IECEx, cFMus, TR CU
Elektrische aansluiting
M12-flensaansluiting
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
Polycarbonaat (PC)
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Spanningsvoeding
24 VDC
Kanalenaantal
2
Ex-uitvoering
ja
Signaaltype
Digitale ingang
Nominale spanning
24 VDC
Certificaten
ATEX, IECEx, TR CU
Digitale uitgang
Transistoruitgang
Eigenschappen
Certificaten
ATEX, IECEx, TR CU
Kanalenaantal
2
Signaaltype
Digitale ingang
Nominale spanning
24 VDC
Contacteer Support