chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
Relaiskoppelmodule
IM73-12-R/24VUC
Bestel-ID 7520712
Op voorraad
Prijsgroep
D3
Lijstprijs
€ 89,05
Artikel totaal
€ 89,05
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Turck-Shop
Interfacetechniek
Scheidingsbarrière
IM73-12-R/24VUC
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP20
Certificaten
TR CU
Elektrische aansluiting
4 x 3-polig afneembare klemmenblokken, ompoolbeveiligd, schroefaansluiting
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
Polycarbonaat (PC)
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Spanningsvoeding
24 VUC
Kanalenaantal
1
Ex-uitvoering
neen
Signaaltype
Digitale uitgang
Nominale spanning
24 VUC
Certificaten
TR CU
Digitale uitgang
Relaisuitgang
Eigenschappen
Certificaten
TR CU
Kanalenaantal
1
Signaaltype
Digitale uitgang
Nominale spanning
24 VUC