chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
IMX18-DI03-4S-4T1R-SPR/24VDC | TURCK - Your Global Automation Partner
scheidingsschakelversterker
IMX18-DI03-4S-4T1R-SPR/24VDC
Bestel-ID 100030009
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP20
Certificaten
ATEX, IECEx
Elektrische aansluiting
Afneembare schroefklemmen, 3-polig
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
Polycarbonaat (PC)
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Spanningsvoeding
24 VDC
Kanalenaantal
4
Ex-uitvoering
ja
Signaaltype
Digitale ingang
Nominale spanning
Power-Bridge 24 VDC
Certificaten
IECEx
Digitale uitgang
Transistoruitgang
Eigenschappen
Certificaten
IECEx
Kanalenaantal
4
Signaaltype
Digitale ingang
Nominale spanning
Power-Bridge 24 VDC
home
Turck-Shop
Interfacetechniek
Scheidingsbarrière
IMX18-DI03-4S-4T1R-SPR/24VDC
Op voorraad
Prijsgroep
D3
Lijstprijs
€ 354,75
Artikel totaal
€ 354,75
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support