chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
IM18-DI03-4S-4T1R-S/24VDC/CC | TURCK - Your Global Automation Partner
scheidingsschakelversterker
IM18-DI03-4S-4T1R-S/24VDC/CC
Bestel-ID 100030004
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP20
Elektrische aansluiting
Afneembare trekveerklemmen, 3-polig
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
Polycarbonaat (PC)
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Spanningsvoeding
24 VDC
Kanalenaantal
4
Ex-uitvoering
neen
Signaaltype
Digitale ingang
Nominale spanning
24 VDC
Digitale uitgang
Transistoruitgang
Eigenschappen
Kanalenaantal
4
Signaaltype
Digitale ingang
Nominale spanning
24 VDC
home
Turck-Shop
Interfacetechniek
Scheidingsbarrière
IM18-DI03-4S-4T1R-S/24VDC/CC
Op voorraad
Prijsgroep
D3
Lijstprijs
€ 326,40
Artikel totaal
€ 326,40
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support