chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
scheidingsschakelversterker
IM18-DI03-4S-5R-SPR/24VDC/CC
Bestel-ID 100028620
Op voorraad
Prijsgroep
D3
Lijstprijs
€ 326,40
Artikel totaal
€ 326,40
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Turck-Shop
Interfacetechniek
Scheidingsbarrière
IM18-DI03-4S-5R-SPR/24VDC/CC
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP20
Elektrische aansluiting
Afneembare trekveerklemmen, 3-polig
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
Polycarbonaat (PC)
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Spanningsvoeding
24 VDC
Kanalenaantal
4
Ex-uitvoering
neen
Signaaltype
Digitale ingang
Digitale uitgang
Relaisuitgang
Eigenschappen
Kanalenaantal
4
Signaaltype
Digitale ingang