chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
ventielaansturingsmodule
IMXK12-DO01-1U-1U-0/24VDC/CC
Bestel-ID 100000710
Op voorraad
Prijsgroep
D3
Lijstprijs
€ 159,20
Artikel totaal
€ 159,20
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Turck-Shop
Interfacetechniek
Scheidingsbarrière
IMXK12-DO01-1U-1U-0/24VDC/CC
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP20
Certificaten
ATEX, IECEx, cULus
Elektrische aansluiting
Afneembare trekveerklemmen, 2-polig
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
Polycarbonaat (PC)
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Spanningsvoeding
24 VDC
Kanalenaantal
1
Ex-uitvoering
ja
Signaaltype
Digitale uitgang
Nominale spanning
24 VDC
Certificaten
ATEX
Digitale uitgang
Stroom-/spanningsbegrensd signaal
Eigenschappen
Certificaten
ATEX
Kanalenaantal
1
Signaaltype
Digitale uitgang
Nominale spanning
24 VDC