chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
IMXK12-DI01-1S-1R-0/24VDC | TURCK - Your Global Automation Partner
scheidingsschakelversterker
IMXK12-DI01-1S-1R-0/24VDC
Bestel-ID 100000679
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP20
Certificaten
ATEX, IECEx, cULus
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
Polycarbonaat (PC)
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Spanningsvoeding
24 VDC
Kanalenaantal
1
Ex-uitvoering
ja
Signaaltype
Digitale ingang
Nominale spanning
24 VDC
Certificaten
ATEX
Digitale uitgang
Relaisuitgang
Eigenschappen
Certificaten
ATEX
Kanalenaantal
1
Signaaltype
Digitale ingang
Nominale spanning
24 VDC
Op voorraad
Prijsgroep
D3
Lijstprijs
€ 117,95
home
Turck-Shop
Interfacetechniek
Scheidingsbarrière
IMXK12-DI01-1S-1R-0/24VDC
Artikel totaal
€ 117,95
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support