chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Schakelkastbewaker
IM12-CCM03-MTIS-3T-IOLC-PR/24V/CC
Bestel-ID 7570103
Op voorraad
Prijsgroep
D3
Lijstprijs
€ 400,40
Artikel totaal
€ 400,40
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
home
Turck-Shop
Interfacetechniek
Schakelkastbewaking
IM12-CCM03-MTIS-3T-IOLC-PR/24V/CC
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP20
Elektrische aansluiting
Afneembare trekveerklemmen, 2-polig
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
Polycarbonaat (PC)
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
60
Spanningsvoeding
24 VDC
Ex-uitvoering
neen
Nominale spanning
Power-Bridge 24 VDC
Digitale uitgang
Transistoruitgang
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Afneembare trekveerklemmen, 2-polig
Digitale uitgang
Transistoruitgang
Nominale spanning
Power-Bridge 24 VDC
Contacteer Support