chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Schakelkastbewaker
IM12-CCM03-MTIS-3T-IOLC/24V/CC
Bestel-ID 7570101
Op voorraad
Prijsgroep
D3
Lijstprijs
€ 379,15
Artikel totaal
€ 379,15
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP20
Elektrische aansluiting
Afneembare trekveerklemmen, 2-polig
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
Polycarbonaat (PC)
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
60
Spanningsvoeding
24 VDC
Ex-uitvoering
neen
Nominale spanning
24 VDC
Digitale uitgang
Transistoruitgang
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Afneembare trekveerklemmen, 2-polig
Digitale uitgang
Transistoruitgang
Nominale spanning
24 VDC
home
Turck-Shop
Interfacetechniek
Schakelkastbewaking
IM12-CCM03-MTIS-3T-IOLC/24V/CC