chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Schakelkastbewaker
IM18-CCM60-MTI/24VDC
Bestel-ID 100040397
Op voorraad
Prijsgroep
D3
Lijstprijs
€ 548,40
Artikel totaal
€ 548,40
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
home
Turck-Shop
Interfacetechniek
Schakelkastbewaking
IM18-CCM60-MTI/24VDC
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP20
Elektrische aansluiting
Afneembare trekveerklemmen, 3-polig
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
Polycarbonaat (PC)
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Spanningsvoeding
24 VDC
Nominale spanning
24 VDC
Digitale uitgang
Relaisuitgang
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Afneembare trekveerklemmen, 3-polig
Digitale uitgang
Relaisuitgang
Nominale spanning
24 VDC
Contacteer Support